Axygen® 100 µL マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み
Product NumberMRF-100-R-S
Axygen マルチラック フィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20 µm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygen マルチラック フィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MRF-100-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | ヒンジラック |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 100 µL |
| 容量範囲 | 1 - 100 µL |
| フィルター | あり |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| デックカラー | 黄色 |
Specifications Documents