text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 20 µLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み

产品编号MRF-20-R-S

电子邮件

Axygen マルチラック フィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20 µm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygen マルチラック フィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。



You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro单通道和多通道移液器
详情
产品编号   MRF-20-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   ヒンジラック  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   20 µL  
容量範囲   1 - 20 µL  
フィルター   あり  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   不可  
デックカラー   赤  
产品规格文件