Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み
Product NumberMRF-300XT-R-S
Axygen マルチラック フィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20 µm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygen マルチラック フィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
¥73,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MRF-300XT-R-S |
| パック入数 | 768 / パック |
| ケース入数 | 3840 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | ヒンジラック |
| パッケージフォーマット | 768 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 300 µL |
| 容量範囲 | 1 - 300 µL |
| フィルター | あり |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| デックカラー | 緑 |
Specifications Documents
Compatible Accessories
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.04826000
- Quality Certificate - Lot No.01226000
- Quality Certificate - Lot No.33825000
- Quality Certificate - Lot No.32225000
- Quality Certificate - Lot No.30325000
- Quality Certificate - Lot No.18225000
- Quality Certificate - Lot No.17125000
- Quality Certificate - Lot No.30422000
- Quality Certificate - Lot No.25522000
- Quality Certificate - Lot No.23422000
- Quality Certificate - Lot No.22022000
- Quality Certificate - Lot No.05821000
- Quality Certificate - Lot No.03721000
- Quality Certificate - Lot No.03521000
- Quality Certificate - Lot No.03321000
- Quality Certificate - Lot No.01121000
- Quality Certificate - Lot No.23519000
- Quality Certificate - Lot No.23419000
- Quality Certificate - Lot No.21819000
- Quality Certificate - Lot No.18319000
- Quality Certificate - Lot No.17519000