Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® ユニバーサルフィット 1,200 μL バルク MaxRecovery+™ 非滅菌
Product NumberPT-1200-C-L
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボアデザイン、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・コーニングが独自に開発した、PFASを使用しない製品設計*の次世代ローリテンションテクノロジーあるMaxRecovery+ テクノロジー製品が選択可能
* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値(50 mg/kg)未満
¥82,800 per case
Out of Stock
| Product Number | PT-1200-C-L |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 1000本/パック、10パック/ケース |
| 容量 | 1200 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | なし |
| 表面カテゴリー | MaxRecovery+ |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| Product Material | Polypropylene |
| Color | Clear |