Axygen® ユニバーサルフィット 1,200 μL ラック入り 滅菌済み
Product NumberPT-1200-R-S
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボアデザイン、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
¥39,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PT-1200-R-S |
| パック入数 | 768 / パック |
| ケース入数 | 3072 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96本/ラック、8ラック/パック、4パック/ケース |
| 容量 | 1200 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
Specifications Documents
Available Certificates