Axygen® ユニバーサルフィット 200 μL 黄色 スタックラック 非滅菌
Product NumberPT-200-Y-STK
本製品は、T-200-Y-STKの推奨代替品です。
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボア、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップはリキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・一般的なピペットラックと同じ設置面積で1,000本のチップを収納可能なスタックラックで、省スペースを実現
¥70,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PT-200-Y-STK |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 200本/デック、5デック/パック、10パック/ケース |
| 容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 - 200 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | 黄色 |
Specifications Documents