Axygen® ユニバーサルフィット 200 μL ワイドボア ラック入り MaxRecovery+™ 非滅菌
Product NumberPT-205-WB-L-R
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボアデザイン、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップはリキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・粘性の高いサンプルに適したワイドボアデザイン
・コーニングが独自に開発した、PFASを使用しない製品設計*の次世代ローリテンションテクノロジーあるMaxRecovery+ テクノロジー製品が選択可能
* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値(50 mg/kg)未満
¥57,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PT-205-WB-L-R |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 200 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | なし |
| 表面カテゴリー | MaxRecovery+ |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
Specifications Documents