Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® ユニバーサルフィット 300 μL バルク MaxRecovery+™ 非滅菌
Product NumberPT-350-C-L
本製品は、T-350-C-Lの推奨代替品です。
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボア、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップはリキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・コーニングが独自に開発した、PFASを使用しない製品設計*の次世代ローリテンションテクノロジーあるMaxRecovery+ テクノロジー製品が選択可能
* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値(50 mg/kg)未満
¥50,400 per case
| Product Number | PT-350-C-L |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 1,000 本/パック, 10 パック/ケース |
| 容量 | 300 µL |
| 容量範囲 | 1 - 300 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| 表面カテゴリー | MaxRecovery+ |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |