Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® マイクロボリューム 10 μL ロングタイプチップ ラック入り MaxRecovery+™ 非滅菌
Product NumberPTXL-10-L-R
本製品は、TXL-10-L-Rの推奨代替品です。
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボア、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・コーニングが独自に開発した、PFASを使用しない製品設計*の次世代ローリテンションテクノロジーあるMaxRecovery+ テクノロジー製品が選択可能
* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値(50 mg/kg)未満
¥60,400 per case
| Product Number | PTXL-10-L-R |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 20 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 20 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| 表面カテゴリー | MaxRecovery+ |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |