text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® ユニバーサルフィット 1,000 µL バルク MaxRecovery+ 非滅菌

Product NumberT-1000-C-L

E-mail


Axygen® ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 先端面取り加工
  • 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術


¥16,900 per case

Details
Product Number   T-1000-C-L
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   5000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   1,000 本/パック, 5 パック/ケース  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
カラー   クリア  
Specifications Documents