text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 バルク 非滅菌 、 1000 本/パック、5 パック/ケース

Product NumberT-1005-WB-C

E-mail

【在庫なくなり次第販売終了です。】


Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
(本品はT-1005-WB-C-Lの推奨代替品です)

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 先端面取り加工
  • ワイドボア

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して56%少ないです。


¥17,900 per case

Details
Product Number   T-1005-WB-C
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   5000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   1,000 本/パック, 5 パック/ケース  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
カラー   クリア  
Specifications Documents