text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィットチップ ワイドボア 透明 ラック入り 非滅菌 、 100 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース

Product NumberT-1005-WB-C-R

E-mail

【在庫なくなり次第販売終了です。】


Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
(本品はT-1005-WB-C-L-Rの推奨代替品です)

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 先端面取り加工
  • ワイドボア


¥42,300 per case

Details
Product Number   T-1005-WB-C-R
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   5000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   100 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
カラー   クリア  
Specifications Documents