text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明 スタックラック

Product NumberT-300-L-STK

E-mail

【在庫なくなり次第販売終了です。】


Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術


¥37,800 per case

Details
Product Number   T-300-L-STK
パック入数   480 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   96 本/ラック, 5 ラック/スタック, 10 スタック/ケース  
容量   10 µL  
容量範囲   0.5 - 10 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   不可  
カラー   クリア  
Specifications Documents