text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 300 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ファインポイント ラック入り

Product NumberT-350-C-R

E-mail


Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • ファインポイント


¥33,700 per case

Out of Stock

Details
Product Number   T-350-C-R
Qty./Pk   960 / Pk  
Qty./Cs   4800 / Cs  
Brand   Axygen®  
Packaging Format   96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs  
Capacity   300 µL  
Volume Range   1 - 300 µL  
Filter   No  
Sterile   No  
Autoclavable   Yes  
Color   Clear  
Specifications Documents