text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® ユニバーサルフィット 200 µL フィルター付きチップ 先端面取り加工 目盛り付き バルク MaxRecovery+ 非滅菌

Product NumberTR-222-C-L

E-mail

Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 10 µL、50 µLおよび100 µLに目盛付き
  • 先端面取り加工
  • 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術


¥65,200 per case

Details
Product Number   TR-222-C-L
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   20000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   1,000 本/パック, 20 パック/ケース  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
カラー   クリア  
Specifications Documents