Axygen® ロングリーチチップ 200 µL、透明、ラック入り、滅菌済み、96本/ラック、 10ラック/パック、5パック/ケース
Product NumberT-200XT-C-R-S
ラックは個別に包装されています。8連や12連のピペッターに適合します。
¥30,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | T-200XT-C-R-S |
| パック入数 | 9600 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| チップ形状 | エクステンデドレングス |
| パッケージング | ラック |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 最大容量 | 200 µL |
| 滅菌 | Yes |
Specifications Documents