Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 10 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み
Product NumberERF-10XT-R-S
Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。10 µLのユニバーサルフィットチップ はエクステンドタイプで、ディープウェルプレートやマイクロチューブの底にアクセスすることができます。2 µL、5 µL、10 µLの目盛り付きです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.
¥73,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | ERF-10XT-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | ハイブリッドラック |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 10 µL |
| 容量範囲 | 0.1 µL - 10 µL |
| フィルター | あり |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | あり |
| 滅菌詳細 | 10⁻³ |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| デックカラー | 赤 |
Specifications Documents
Compatible Accessories
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.19825000
- Quality Certificate - Lot No.03025000
- Quality Certificate - Lot No.02725000
- Quality Certificate - Lot No.00825000
- Quality Certificate - Lot No.31724000
- Quality Certificate - Lot No.29224000
- Quality Certificate - Lot No.27024000
- Quality Certificate - Lot No.26324000
- Quality Certificate - Lot No.24124000
- Quality Certificate - Lot No.24024000
- Quality Certificate - Lot No.17224000
- Quality Certificate - Lot No.15224000