Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 20 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き MaxRecovery+ 滅菌済み
Product NumberERF-20-L-R-S
Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。ERF-20-L-R-S は、新しいコーニング独自のローリテンションテクノロジーであるMaxRecovery+ を採用しています。MaxRecovery+は、PFASを意図的に添加することなく、優れたローリテンション性能と高い溶媒適合性を実現しています。水溶性、溶媒、DNA、タンパク質ベースのサンプルに適しており、ラボでの信頼性の高いピペッティングをサポートします。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。20 µLのユニバーサルフィットチップ はファインポイントデザインで、10 µLの目盛り付きです。
HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.
¥87,400 per case
| Product Number | ERF-20-L-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | ハイブリッドラック |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 20 µL |
| 容量範囲 | 1 µL - 20 µL |
| フィルター | あり |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | あり |
| 滅菌詳細 | 10⁻³ |
| 表面カテゴリー | MaxRecovery+ |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| デックカラー | 黄色 |