text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り MaxRecovery+ 滅菌済み

Product NumberERF-200NX-L-R-S

E-mail

Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。ERF-200NX-L-R-S は、新しいコーニング独自のローリテンションテクノロジーであるMaxRecovery+ を採用しています。MaxRecovery+は、PFASを意図的に添加することなく、優れたローリテンション性能と高い溶媒適合性を実現しています。水溶性、溶媒、DNA、タンパク質ベースのサンプルに適しており、ラボでの信頼性の高いピペッティングをサポートします。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。200 µL のユニバーサルフィットチップ は通常の200 µLチップよりも長く、ディープウェルプレートや15 mL遠沈管の底にアクセスすることができます。10 µL、50 µL、100 µLの目盛り付きです。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.



¥87,400 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
Axygen® MultiRack Pipette Tip System
Details
Product Number   ERF-200NX-L-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   ハイブリッドラック  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   200 µL  
容量範囲   1 µL - 200 µL  
フィルター   あり  
フィルター素材   ポリエチレン  
滅菌   あり  
滅菌詳細   10⁻³  
表面カテゴリー   MaxRecovery+  
オートクレーブ可能   不可  
材質   ポリプロピレン  
デックカラー   黄色  
Specifications Documents
Compatible Accessories