text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® LTS適合チップ 200 µL リロードシステム MaxRecovery+ 非滅菌

Product NumberLT-200-L-RL

E-mail

Axygen LTS適合チップは、使用時の不快感を軽減するよう人間工学に基づいて設計されており、Rainin LiteTouch™ ピペッターでの使用に最適化されています。チップを適切に装着するためにピペッターを強く打ち付けたり、チップのイジェクトに手間取ったりする必要がなく、また多量のピペッティング後の手や手首の負担を最小限に抑えることができます。バルク、ラック入り、ラック入りフィルター付き、チップステーション、リロードシステム、より持続可能な新しいソリューションであるAxygen HybridRack™ など、各種包装をご用意しています。

Axygen LTS適合チップは、USP Class VIを満たすポリプロピレンを原料とし、ISO 13485およびISO 14001認証を取得した施設で製造されています。さらに、次世代のローリテンションテクノロジーである、MaxRecovery+テクノロジー製品もお選びいただけます。コーニングが独自に開発したMaxRecovery+テクノロジーは、PFASを使用しない製品設計で優れたローリテンション性能を発揮します。

 

  • RNase/DNase フリー
  • ヒトgDNA フリー
  • ノンパイロジェニック
  • PCR 阻害因子フリー
  • ISO 13485およびISO 14001の認証を取得した施設で製造
  • カラーコードされたインサートでチップの容量識別が容易
  • コーニングが独自に開発した、PFASを使用しない製品設計*の次世代ローリテンションテクノロジーであるMaxRecovery+テクノロジー製品が選択可能

* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値(50 mg/kg)未満



¥27,600 per case

Details
Product Number   LT-200-L-RL
パック入数   960 / パック  
ケース入数   3840 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Tip Feature   LTS適合、目盛り付き  
パッケージング   リロードシステム  
パッケージングフォーマット   96 本/リロードデック、10 デック/パック、4 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200  
フィルター   No  
滅菌   なし  
表面カテゴリー   MaxRecovery+  
オートクレーブ可能   Yes  
長さ   50.29 mm  
材質   ポリプロピレン  
デックカラー   黄色  
Specifications Documents