Corning® 0.1-2.0µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (一般的なウルトラ-マイクロピペッター),目盛付き,半透明,滅菌済,10 ラック/ケース, 960本/ケース,
Product Number4801
Corning®のフィルター付きアイソチップは 不活性の疎水結合したファイバーバリアにより、ピペッターの吸気時のエアロゾルコンタミネーションを防ぎます。 ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。---クロスコンタミネーションを防ぐことが必須のアプリケーション、DNA増幅やラジオアイソトープのハンドリングに理想的です。 -優れた耐久性 -すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。 -滅菌済みでRNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥32,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4801 |
パック入数 | 96 / パック |
ケース入数 | 960 / ケース |
ブランド | Corning® |
チップフォーマット | 96 本/ラック |
容量 | 2 µL |
容量範囲 | 0.1 - 2 µL |
フィルター | Yes |
滅菌 | Yes |
オートクレーブ可能 | No |
カラー | ナチュラル |
特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents