text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 0.5-10µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (一般的なウルトラ-マイクロピペッター), 半透明,滅菌済, 10 ラック/ケース, 960本/ケース

Product Number4808

E-mail
Corning®のフィルター付きアイソチップは 不活性の疎水結合したファイバーバリアにより、ピペッターの吸気時のエアロゾルコンタミネーションを防ぎます。 ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。---クロスコンタミネーションを防ぐことが必須のアプリケーション、DNA増幅やラジオアイソトープのハンドリングに理想的です。 -優れた耐久性 -すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。 -滅菌済みでRNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証しています。

¥35,600 per case

Details
Product Number   4808
パック入数   96 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   10 µL  
容量範囲   0.5 - 10 µL  
フィルター   Yes  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   No  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents