text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 100-1000µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (主な実験用ピペッター), 半透明,滅菌済, 10 ラック/ケース, 1000 本/ケース,

Product Number4809

E-mail
Corning®のフィルター付きアイソチップは 不活性の疎水結合したファイバーバリアにより、ピペッターの吸気時のエアロゾルコンタミネーションを防ぎます。 ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。---クロスコンタミネーションを防ぐことが必須のアプリケーション、DNA増幅やラジオアイソトープのハンドリングに理想的です。- 250、500 、1,000µLの目盛りがついています-優れた耐久性 -すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。 -滅菌済みでRNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証しています
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥22,000 per case

Details
Product Number   4809
パック入数   100 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   100 本/ラック  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   Yes  
滅菌   Yes  
オートクレーブ可能   No  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents