Corning® 1-200µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (主な実験用ピペッター),半透明,滅菌済, 3In Lng, 10 ラック/ケース, 960 本/ケース,
Product Number4810
Corning®のフィルター付きアイソチップは 不活性の疎水結合したファイバーバリアにより、ピペッターの吸気時のエアロゾルコンタミネーションを防ぎます。 ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。---クロスコンタミネーションを防ぐことが必須のアプリケーション、DNA増幅やラジオアイソトープのハンドリングに理想的です。-10µL、50µL、100µLの目盛りがついています。-優れた耐久性 -すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。 -滅菌済みでRNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証しています。
¥23,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4810 |
| パック入数 | 96 / パック |
| ケース入数 | 960 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 - 200 µL |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | Yes |
| オートクレーブ可能 | No |
| カラー | ナチュラル |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents