Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1-30µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (主な実験用ピペッター),半透明,滅菌済, 10 ラック/ケース, 960 本/ケース,
Product Number4821
Corning®のフィルター付きアイソチップは 不活性の疎水結合したファイバーバリアにより、ピペッターの吸気時のエアロゾルコンタミネーションを防ぎます。 ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。---クロスコンタミネーションを防ぐことが必須のアプリケーション、DNA増幅やラジオアイソトープのハンドリングに理想的です。-10µL、50µL、100µLの目盛りがついています。 -優れた耐久性 -すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。 -滅菌済みでRNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥19,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4821 |
| パック入数 | 96 / パック |
| ケース入数 | 960 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 30 µL |
| 容量範囲 | 1 - 30 µL |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | Yes |
| オートクレーブ可能 | No |
| カラー | ナチュラル |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents