- アイソチップには疎水性フィルターが付いているため、エアロゾルがピペッターの軸にコンタミネーションを起こすことを防止します。 (ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからダウンロードしてください。)
- DNA増幅やRI実験など、クロスコンタミネーションの防止が重要な用途に最適です。
- 滅菌済みです。
- RNase / DNaseフリーです。
- ノンパイロジェニックです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4807 | Corning® 0.2-10µL アイソチップ(フィルター付きチップ) (一般的なウルトラ-マイクロピペッター),目盛付き,半透明,滅菌済, 10 ラック/ケース, 960本/ケース, | 96 / パック | 960 / ケース | Corning® | ¥32,400 | per case |