text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 0.1-10µL マイクロボリュームチップ (Gilson® と一般的なウルトラ-マイクロピペッターに適合),目盛付き,半透明,非滅菌,96 本/ラック, 10 ラック/ケース, 960 本/ケース,

Product Number4826

E-mail
Corning® マイクロボリュームチップ は正確な、信頼性のあるパフォーマンスをご提供します。 0.1-10µL の範囲で、Gilson® やその他の一般的なウルトラ-マイクロピペッターでお使いいただけます。すべてのラック入りチップはRNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証しています -優れた耐久性 -すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥19,400 per case

Details
Product Number   4826
パック入数   96 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   10 µL  
容量範囲   0.1 - 10 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents