text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 0.5-10µL マイクロボリュームチップ (Eppendorf®と一般的なウルトラ-マイクロピペッターに適合), 半透明,滅菌済, 96 本/ラック, 10 ラック/ケース, 960 本/ケース,

Product Number4830

E-mail

【在庫がなくなり次第販売終了です。代替品はありません。】


Corning® マイクロボリュームチップ は正確な、信頼性のあるパフォーマンスをご提供します。0.5-10 µLの範囲で、Eppendorf®やその他の一般的なウルトラマイクロピペッターでお使いいただけます。ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。すべてのラック入りチップはRNase/ DNaseフリーでノンパイロジェニックを保証しています。優れた耐久性。すべてのCorning® のチップラックはマルチチャンネルピペッターとの使用に互換性があり、繰り返しのオートクレーブに耐えます。



¥26,600 per case

Details
Product Number   4830
パック入数   96 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   10 µL  
容量範囲   0.5 - 10 µL  
フィルター   なし  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   可  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents