text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 0.2-10µL マイクロボリュームチップ (Gilson® と一般的なウルトラ-マイクロピペッターに適合), 目盛付き,半透明,非滅菌,1000 本/包, 10000本/ケース

Product Number4840

E-mail
Corning® マイクロボリュームチップ は正確な、信頼性のあるパフォーマンスをご提供します。 0.2-10µLの範囲で、Gilson® やその他の一般的なウルトラ-マイクロピペッターでお使いいただけます。ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して87%少ないです。


¥56,400 per case

Details
Product Number   4840
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   バルク  
容量   10 µL  
容量範囲   0.2 - 10 µL  
フィルター   No  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   Yes  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents