text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® マイクロボリュームチップ(Eppendorf®と一般的なウルトラ-マイクロピペッターに適合) 0.5-10µL,半透明,非滅菌,1000 本/包, 10000 本/ケース,

Product Number4901

E-mail
Corning® マイクロボリュームチップ は正確な、信頼性のあるパフォーマンスをご提供します。 0.5-10µL の範囲で、Eppendorf®やその他の一般的なウルトラ-ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して87%少ないです。


¥51,000 per case

Details
Product Number   4901
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   バルク  
容量   10 µL  
容量範囲   0.5 - 10 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents