Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,黄色,非灭菌,聚丙烯,1000个吸头/袋,10,000个吸头/箱
产品编号4112
Corning DeckWorks bulk pipet tips are compatible with DeckWorks racks and packaged in resealable polyethylene bags. Tip sizes include 10 µL, 200 µL and 1000 µL and offer maximum savings.
This system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. The pipet tips are made in a controlled molding environment to ensure accuracy and precision across all tip volumes. Medical grade resins and production excellence allow for full certification as:
- Nonpyrogenic
- Human DNA-free
- RNase-/DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4112 |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 10000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Tip Format | Bulk pack |
| Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Filter | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Color | Yellow |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30225000
- 质量证书 – 批号 27525000
- 质量证书 – 批号 24025000
- 质量证书 – 批号 20425000
- 质量证书 – 批号 13525000
- 质量证书 – 批号 12925000
- 质量证书 – 批号 12125000
- 质量证书 – 批号 11525000
- 质量证书 – 批号 10625000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 09325000
- 质量证书 – 批号 08525000
- 质量证书 – 批号 07825000
- 质量证书 – 批号 07225000
- 质量证书 – 批号 06425000
- 质量证书 – 批号 05025000
- 质量证书 – 批号 03825000
- 质量证书 – 批号 03025000
- 质量证书 – 批号 02925000
- 质量证书 – 批号 01525000
- 质量证书 – 批号 00825000
- 质量证书 – 批号 00225000
- 质量证书 – 批号 36224000
- 质量证书 – 批号 35524000
- 质量证书 – 批号 34124000
- 质量证书 – 批号 32724000
- 质量证书 – 批号 32524000
- 质量证书 – 批号 31124000
- 质量证书 – 批号 31024000
- 质量证书 – 批号 29024000