Corning® DeckWorks™ 1000 µL ピペットチップ 目盛付, ナチュラル,非滅菌, ポリプロピレン製, 768チップ/包, 7680チップ/ケース
Product Number4114
(This is the suggested replacement for T-1200-C)
デックワークバルクピペットチップはデックワーク専用ラックに適合します。ジッパー付きのリサイクル可能なポリエチレン製バックに入っています。10 μL、200 μL、1,000 μLの3サイズからお選びいただけます。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。
- ノンパイロジェニック
- ヒト DNA-フリー
- RNase-/DNase-フリー
バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して60%少ないです。
¥31,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4114 |
| パック入数 | 768 / パック |
| ケース入数 | 7680 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | バルク |
| 容量 | 1000 µL |
| 容量範囲 | 100 - 1000 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| カラー | ナチュラル |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents