Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップヒンジラック,目盛付き,黄,非滅菌,96本入りヒンジラック詰め替え用,10 ラック/ケース, 960 本/ケース,
Product Number4710
ヒンジラック詰め替え用は、非滅菌で、合計960本、詰め替え10ラック分が入っています。
空になったインサートをヒンジラック (4711 and 4712)から取り出し,新しいインサートをセットします。
ヒンジラックインサートは,ラックを再利用して廃棄物を減らせるので便利です。
空になったインサートをヒンジラック (4711 and 4712)から取り出し,新しいインサートをセットします。
ヒンジラックインサートは,ラックを再利用して廃棄物を減らせるので便利です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥5,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4710 |
| パック入数 | 480 / パック |
| ケース入数 | 960 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 - 200 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| カラー | 黄色 |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents