text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップヒンジラック,目盛付き,黄,滅菌済,10 ラック/ケース,960 本/ケース

Product Number4711

E-mail
Corningユニバーサルフィットチップは主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされています。


ヒンジラックはスタッキングしやすいデザインです。 96 本のチップを収納できるヒンジラックはオー トクレーブに繰り返しかけられます。空になったラックは詰め替えチップが充填された灰色のデックを詰め替 えることで繰り返し何度でもお使いいただけます。


• 1-200 µLのピペッターに対応
• 96本/ラック
• マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
•  RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック
• 滅菌済
• 目盛なし

ピペットチップコンパチブルガイドをご利用ください。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥7,800 per case

Details
Product Number   4711
パック入数   96 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   なし  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   可  
カラー   黄色  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents