Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップヒンジラック,目盛付き,黄,非滅菌,10 ラック/ケース,960 本/ケース
Product Number4712
Corningユニバーサルフィットチップは主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされています。
ヒンジラックはスタッキングしやすいデザインです。 96 本のチップを収納できるヒンジラックはオー トクレーブに繰り返しかけられます。空になったラックは詰め替えチップが充填された灰色のデックを詰め替 えることで繰り返し何度でもお使いいただけます。
• 1-200 µLのピペッターに対応
• 96本/ラック
• マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
• RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック
• 非滅菌
• 目盛なし
ピペットチップコンパチブルガイドをご利用ください。
ヒンジラックはスタッキングしやすいデザインです。 96 本のチップを収納できるヒンジラックはオー トクレーブに繰り返しかけられます。空になったラックは詰め替えチップが充填された灰色のデックを詰め替 えることで繰り返し何度でもお使いいただけます。
• 1-200 µLのピペッターに対応
• 96本/ラック
• マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
• RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック
• 非滅菌
• 目盛なし
ピペットチップコンパチブルガイドをご利用ください。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥7,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4712 |
| パック入数 | 96 / パック |
| ケース入数 | 960 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 100 - 1000 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| カラー | 黄色 |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents