text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 100-1000µL ユニバーサルフィットチップヒンジラック,目盛付き,青,非滅菌,96本入りヒンジラック詰め替え用,非滅菌,10 ラック/ケース, 1000 本/ケース,

Product Number4715

E-mail
ヒンジラック詰め替え用は、非滅菌で、合計1000本、詰め替え10ラック分が入っています。


空になったインサートをヒンジラック (4713 と 4714)から取り出し,新しいインサートをセットします。

ヒンジラックインサートは,ラックを再利用して廃棄物を減らせるので便利です。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥8,400 per case

Details
Product Number   4715
パック入数   500 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   100 本/ラック  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
カラー   青  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents