Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップ スタックラック入り, 半透明,非滅菌,2スタック/ケース, 10 ラック/ケース,960 本/ケース
Product Number4806
Corning ユニバーサルフィットのスタックラック式チップは、96本入りのラックが5個積み重なった省スペースタイプです。ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。
- 10µL、50µL、100µLの目盛りがついています。
- 96本/ラック、480本/スタック
- 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。
- 滅菌済み、RNase/DNaseフリーで、ノンパイロジェニックを保証しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4806 |
| パック入数 | 480 / パック |
| ケース入数 | 960 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 480 本, スタック ラック |
| 容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 - 200 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| カラー | ナチュラル |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents