Corning® 100-1000µL ユニバーサルフィットチップ バルク包装,青,非滅菌,1000 本/包, 10,000 本/ケース
Product Number4846
Corning® ユニバーサルフィットチップ バルク包装は主要ブランドのピペッターに適合するようにデザインされています。ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。
- 250、500、 1,000µLの目盛りがついています。
- 先端部に面取り加工が施されているので、液体を正確に排出することができます。
- 非滅菌。
- 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
- バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して49%少ないです。
¥37,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4846 |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | バルク |
| 容量 | 1000 µL |
| 容量範囲 | 100 - 1000 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| カラー | 青 |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents