text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップラック ラック入り, 黄,滅菌済,10 ラック/ケース,960 本/ケース

Product Number4860

E-mail

Corningユニバーサルフィットチップは主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされています。(ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。)

  • 10 µL,50 µL,100 µLの目盛が付いています。
  • 96 本/ラック
  • マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
  • 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。
  • 滅菌済
  • RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック.

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥7,800 per case

Details
Product Number   4860
パック入数   96 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   なし  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   可  
カラー   黄色  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents