text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップ バルク包装,半透明,非滅菌,1000 本/包, 1000 本/ケース

Product Number4862

E-mail

Corning® ユニバーサルフィットチップ バルク包装は主要ブランドのピペッターに適合するようにデザインされています。ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。

  • 10、50、100µLの目盛りがついています。
  • 先端部に面取り加工が施されているので、液体を正確に排出することができます。
  • 非滅菌。

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して95%少ないです。


¥4,600 per case

Details
Product Number   4862
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   バルク  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents