Corning® 100-1000µL ユニバーサルフィットチップラック ラック入り, 青,滅菌済,10 ラック/ケース,1000 本/ケース
Product Number9032
Corningユニバーサルフィットチップは主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされています。(ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。)
• 250, 500,1,000µLの目盛が付いています。
• 100 tips/rack
• マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
• 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。
• 滅菌済
• RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック.
• 250, 500,1,000µLの目盛が付いています。
• 100 tips/rack
• マルチチャンネルピペッターに対応。オートクレーブ可。
• 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。
• 滅菌済
• RNase-/DNaseフリー ,ノンパイロジェニック.
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥10,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9032 |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 100 本/ラック |
| 容量 | 1000 µL |
| 容量範囲 | 100 - 1000 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| カラー | 青 |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents