Corning® 100-1000µL ユニバーサルフィットチップ バルク包装,青,非滅菌,1000 本/包, 10,000 本/ケース
Product Number4846

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

Corning® ユニバーサルフィットチップ バルク包装は主要ブランドのピペッターに適合するようにデザインされています。ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。
- 250、500、 1,000µLの目盛りがついています。
- 先端部に面取り加工が施されているので、液体を正確に排出することができます。
- 非滅菌。

- 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
- バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して49%少ないです。
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
Product Number | 4846 |
パック入数 | 1000 / パック |
ケース入数 | 10000 / ケース |
ブランド | Corning® |
チップフォーマット | バルクパック |
容量 | 1000 µL |
容量範囲 | 100 - 1000 µL |
フィルター | No |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
Color | Blue |
Feature | Disposable |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.20025024
- Quality Certificate - Lot No.19925022
- Quality Certificate - Lot No.19825027
- Quality Certificate - Lot No.19725033
- Quality Certificate - Lot No.19525190
- Quality Certificate - Lot No.19425029
- Quality Certificate - Lot No.19325007
- Quality Certificate - Lot No.19125006
- Quality Certificate - Lot No.18925010
- Quality Certificate - Lot No.18725007
- Quality Certificate - Lot No.18525008
- Quality Certificate - Lot No.18425010
- Quality Certificate - Lot No.16925014
- Quality Certificate - Lot No.16825015
- Quality Certificate - Lot No.16725065
- Quality Certificate - Lot No.12825017
- Quality Certificate - Lot No.12725015
- Quality Certificate - Lot No.12325013
- Quality Certificate - Lot No.12225028
- Quality Certificate - Lot No.07225170
- Quality Certificate - Lot No.06825003
- Quality Certificate - Lot No.06725007
- Quality Certificate - Lot No.06625019
- Quality Certificate - Lot No.06625018
- Quality Certificate - Lot No.06625005
- Quality Certificate - Lot No.06525009
- Quality Certificate - Lot No.06225003
- Quality Certificate - Lot No.06125011
- Quality Certificate - Lot No.06125010
- Quality Certificate - Lot No.05925015