Corning® 1-200µL ゲルローディング用ピペットチップ 丸型 0.5mm, 半透明,非滅菌,200 本/ラック,2 ラック/ケース,400 本/ケース
Product Number4853
Corning® ゲルローディング用チップは 先端は直径0.5mmの丸型で、直立型、水平型いずれの電気泳動ゲルでも便利です。ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。チップは長さ83 mm 容量200µLです。-200 本/ラック-非滅菌、RNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証、微量金属フリーです。
¥9,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4853 |
| パック入数 | 200 / パック |
| ケース入数 | 400 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| チップフォーマット | 200 本/ラック |
| 容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 - 200 µL |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| 長さ | 83 mm |
| カラー | ナチュラル |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 末端の厚み | 0.5 mm |
Specifications Documents