text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200µL ゲルローディング用ピペットチップ 平型 0.4mm, 半透明,非滅菌,200 本/ラック,2 ラック/ケース,400 本/ケース

Product Number4854

E-mail
Corning® ゲルローディング用チップは 先端の厚さが0.4mm フラットで直立型、水平型いずれの電気泳動ゲルでも便利です。ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからピペットチップ互換性表をダウンロードしてお確かめください。チップは長さ83 mm 容量200µLです。-200 本/ラック-非滅菌、RNase-/ DNase-フリーでノンパイロジェニックを保証、微量金属フリーです。

¥20,100 per case

Details
Product Number   4854
パック入数   200 / パック  
ケース入数   400 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   200 本/ラック  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   Yes  
長さ   83 mm  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
末端の厚み   0.4 mm  
Specifications Documents