text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning DeckWorks 1000 µL ピペットチップ 目盛付, ヒンジラック, ナチュラル,滅菌済み, ポリプロピレン製, 96チップ/ラック, 8ラック/パック, 4パック/ケース

Product Number4124

E-mail

ヒンジラック入りユニバーサルフィットチップは10 μL、200 μL、300 μL、1,000 μLからお選びいただけます。10 μL、300 μL、1,000 μLはロングタイプでマイクロセントリフュージチューブ(1.5 mL)や遠沈管(15/50 mL)などのコニカル底へのアクセスに便利です。チップ用のヒンジラックはオートクレーブに繰り返しかけられます。空になったラックは詰め替えチップが充填された灰色のデックを詰め替えることで繰り返し何度でもお使いいただけます。ラック入りの300 μLチップは主要な300 μLマルチチャンネルピペッターに適合するようデザインされています。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。

  • ノンパイロジェニック
  • ヒト DNA-フリー
  • RNase-/DNase-フリー
  • 滅菌保証レベル SAL 10⁻³


¥34,000 per case

Details
Product Number   4124
パック入数   768 / パック  
ケース入数   3072 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   なし  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   可  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents