text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning DeckWorks 1000 µL(最大ワーキングボリューム 1250 µL) フィルター付きピペットチップ 目盛付, ヒンジラック, ナチュラル,滅菌済み, ポリプロピレン製, 96チップ/ラック, 8ラック/パック, 4パック/ケース

Product Number4140

E-mail

Corning デックワーク フィルター付きチップは、ピペッティング操作中のエアロゾルキャリーオーバーによるコンタミネーションを防ぐために高密度ポリエチレンバリアーが付いています。フィルター付きチップはオーバーピペッティングをした場合も液体をトラップしたり、PCRを阻害することがありません。

デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を確認しています。

  • ノンパイロジェニック
  • ヒト DNA-フリー
  • RNase-/DNase-フリー
  • 滅菌保証レベル SAL 10⁻³

ローバインディングではありません。



¥56,400 per case

Details
Product Number   4140
パック入数   768 / パック  
ケース入数   3072 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   768 本/パック  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   Yes  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   No  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents