text.skipToContent text.skipToNavigation

DeckWorks 0.1-10 µL ピペットチップ 目盛付,スターターキット,ナチュラル, 非滅菌, ポリプロピレン製, 96チップ/デック, 10デック/パック, 1パック/ケース, 空ラック10個付き

Product Number4130

E-mail


デックワークスターターキットは詰め替えチップ1パックと空のヒンジラックのセットです。10 μL、200 μL、300 μLチップには10個の空ラックが付属しています。1,000 μLチップには8個の空ラックが付属しています。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。

  • ノンパイロジェニック
  • ヒト DNA-フリー
  • RNase-/DNase-フリー



¥7,200 per case

Details
Product Number   4130
パック入数   960 / パック  
ケース入数   960 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/デック  
容量   10 µL  
容量範囲   0.1 - 10 µL  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents