text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,替换吸头入门套件,黄色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/吸头架,10个吸头架/包,960个吸头/包,1包/箱和10个吸头空盒/箱

Product Number4132

E-mail


DeckWorks入门套件包含带标准吸头的DeckWorks替换吸头套件和铰链式吸头空盒。10个装吸头空盒适于10 µL、200 µL和300 µL吸头,8个装吸头空盒适于1000 µL吸头。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:

  • 无热原
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase



  • Details
    Product Number   4132
    数量/包   960 /包  
    数量/箱   960 /箱  
    品牌   Corning®  
    吸头规格   96支吸头/板  
    容量   200 µL  
    容积范围   1 - 200 µL  
    过滤器   没有  
    Sterile   No  
    Autoclavable   Yes  
    Color   Yellow  
    Feature   Disposable  
    Specifications Documents