text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks リロードシステム

E-mail

Corningデックワークピペットチップシステムは10 µL、20 µL、100 µL、200 µL、200 µL ロングタイプ、300 µL、1,000 µLからお選びいただけます。頑丈なCorningデックワークヒンジラックへの、便利で経済的な詰め替えシステムです。デックワークリロードデックは、透明なトレイに包装されており、簡単にチップを見分けることができます。移し替えに特別な装置は不要で、省スペースとパッケージのゴミの少量化を実現しました。チップはメディカルグレードのポリプロピレン原料を使用していますが、リロードデックと灰色のラックベースは100%リサイクルプラスチックを使って製造しています。デックとラックは非滅菌で、オートクレーブ可能です。

Corningデックワークローバインディングチップは10 µL、200 µL、300 µLの3サイズがあります。独自のローバインディング技術によってチップ内壁の表面張力を下げています。シリコンなどの添加物は使用していませんので、溶出やそれに伴うサンプルの劣化などの心配はありません。デックワークローバインディングチップは、サンプルのバインディングが結果に著しく影響を及ぼすような定量アッセイに理想的です。高価な試薬、DNA、タンパク質やペプチドなど、精密なピペッティングが必要なアプリケーションに最適です。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4125 Corning DeckWorks 0.1-10 µL ピペットチップ 目盛付, 詰め替えチップ, ナチュラル,非滅菌, ポリプロピレン製, 96チップ/デック, 10デック/パック, 4パック/ケース   960 / パック     3840 / ケース     Corning®   ¥20,000 per case
4126 Corning DeckWorks 1-200 µL ピペットチップ 目盛付, 詰め替えチップ, ナチュラル,非滅菌, ポリプロピレン製, 96チップ/デック, 10デック/パック, 4パック/ケース   960 / パック     3840 / ケース     Corning®   ¥18,000 per case
4127 Corning DeckWorks 1-200 µL ピペットチップ 目盛付, 詰め替えチップ, Yel,非滅菌, ポリプロピレン製, 96チップ/デック, 10デック/パック, 4パック/ケース   960 / パック     3840 / ケース     Corning®   ¥18,000 per case
4128 Corning DeckWorks 1-300 µL ピペットチップ 目盛付, 詰め替えチップ, ナチュラル,非滅菌, ポリプロピレン製, 96チップ/デック, 10デック/パック, 4パック/ケース   960 / パック     3840 / ケース     Corning®   ¥21,300 per case
4129 Corning DeckWorks 1000 µL ピペットチップ 目盛付, 詰め替えチップ, ナチュラル,非滅菌, ポリプロピレン製, 96チップ/デック, 8デック/パック, 4パック/ケース   768 / パック     3072 / ケース     Corning®   ¥22,700 per case
4153 Corning DeckWorks 0.1-10 µL ローバインディングチップ,目盛付き,リロードシステム,半透明,非滅菌,ポリプロピレン, 96本/デック,10デック/パック,4パック/ケース   960 / パック     3840 / ケース     Corning®   ¥23,800 per case
4154 Corning DeckWorks 1-200 µL ローバインディングチップ,目盛付き,リロードシステム,半透明,非滅菌,ポリプロピレン, 96本/デック,10デック/パック,4パック/ケース   960 / パック     3840 / ケース     Corning®   ¥21,600 per case
4155 Corning DeckWorks 1-300 µL ローバインディングチップ,目盛付き,リロードシステム,半透明,非滅菌,ポリプロピレン, 96本/デック,10デック/パック,4パック/ケース   960 / パック     3840 / ケース     Corning®   ¥25,500 per case