Costar® 1mL アスピレーションピペット,ポリスチレン,目盛なし,バルクパッケージ,滅菌済,50本/包,1000本/ケース
Product Number4975

アスピレーターにより液体を吸引するためのポリスチレン製ピペットで、目盛と綿栓は付いていません。
•一体成型,ポリスチレン
• 滅菌済,ノンパイロジェニック
•一体成型,ポリスチレン
• 滅菌済,ノンパイロジェニック

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥40,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4975 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 1000 / ケース |
ブランド | Corning® |
容量 | 1 mL |
ピペットスタイル | 吸引 |
チップ形状 | ラウンド |
特長 | ディスポーザブル |
パッケージング | バルクパック |
Specifications Documents